Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - leveä laippa

Varastossa

Leveälaippaiset kartiomaiset suojukset ja tulpat tarjoavat lisäsuojaa tukipinnan ympäröivälle alueelle. Leveämpi laippa estää osaa painumasta vahingossa vastakappaleen läpi. Suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojuksena. Kartiomainen profiili mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Näitä kaksitoimisia komponentteja käytetään yleisesti suojaamaan vauriolta, lialta, kosteudelta ja muulta syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta ne on helppo asentaa ja poistaa.

  • Estää tulppaa painumasta vahingossa läpi kosketuskappaleen.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikkajärjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja kemian- tai lääketeollisuudessa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Keltainen Sarjanumero: SR1001, SR1115, SRF0030

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
83 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 D h d3 d4 Tyyppi Osta
0,0631 € - 0,1693 € 16492 Varastossa
9.3 mm
7.9 mm
17.7 mm
8.1 mm
6.2 mm
6.9 mm
1
0,5231 € - 1,0985 € 2160 Varastossa
52.3 mm
47.0 mm
62.0 mm
25.5 mm
45.4 mm
49.7 mm
2
0,5154 € - 2,0307 € 990 Varastossa
65.5 mm
60.8 mm
77.0 mm
29.0 mm
59.3 mm
64.5 mm
2
1,3686 € - 2,874 € 475 Varastossa
90.0 mm
81.9 mm
102.0 mm
29.0 mm
80.1 mm
89.3 mm
2
1,3686 € - 2,874 € 2100 Varastossa
86.5 mm
84.5 mm
99.0 mm
19.5 mm
82.4 mm
85.9 mm
2
0,6236 € - 2,4725 € 1350 Varastossa
71.0 mm
68.0 mm
87.0 mm
35.0 mm
67.0 mm
70.0 mm
2
0,1077 € - 0,1709 € 6950 Varastossa
12.6 mm
11.1 mm
21.0 mm
9.5 mm
9.3 mm
11.2 mm
1
0,1693 € - 0,1693 € 14393 Varastossa
5.3 mm
4.5 mm
13.5 mm
8.0 mm
2.9 mm
3.7 mm
1
0,0824 € - 0,1693 € 3698 Varastossa
10.0 mm
8.7 mm
18.5 mm
8.0 mm
6.8 mm
8.4 mm
1
0,0747 € - 0,1693 € 1894 Varastossa
13.9 mm
12.2 mm
22.5 mm
9.5 mm
10.4 mm
12.5 mm
1
0,1958 € - 0,3687 € 6929 Varastossa
24.8 mm
22.9 mm
32.5 mm
14.5 mm
20.5 mm
23.2 mm
1
0,219 € - 1,0985 € 3240 Varastossa
50.2 mm
46.0 mm
61.0 mm
16.0 mm
43.9 mm
48.1 mm
2
0,429 € - 1,7037 € 2400 Varastossa
59.5 mm
54.5 mm
70.0 mm
25.5 mm
52.7 mm
57.2 mm
2
0,6236 € - 2,4725 € 500 Varastossa
69.5 mm
66.5 mm
82.0 mm
15.5 mm
65.2 mm
69.0 mm
2
1,1869 € - 2,4925 € 900 Varastossa
82.6 mm
77.0 mm
96.0 mm
25.5 mm
74.2 mm
80.8 mm
2
1,4505 € - 3,0461 € 660 Varastossa
95.5 mm
94.0 mm
108.0 mm
19.5 mm
91.7 mm
94.8 mm
2
0,31 € - 0,31 € 2148 Varastossa
23.0 mm
20.8 mm
32.0 mm
13.5 mm
19.2 mm
22.0 mm
1
0,268 € - 0,5053 € 834 Varastossa
38.0 mm
34.0 mm
47.0 mm
17.0 mm
32.2 mm
35.6 mm
2
0,6296 € - 1,3223 € 1080 Varastossa
57.0 mm
53.0 mm
69.0 mm
25.5 mm
50.9 mm
55.5 mm
2
Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
65.5 mm
81.0 mm
23.5 mm
61.1 mm
67.3 mm
2
  • / 5
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 7.9 mm 9.3 mm Keltainen

10133538

Hinta-alue
0,1693 € - 0,0631 €

Varastotasot
16492 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    6.9 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    17.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 47.0 mm 52.3 mm Keltainen

10134115

Hinta-alue
1,0985 € - 0,5231 €

Varastotasot
2160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    45.4 mm
  • d4
    49.7 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    62.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 60.8 mm 65.5 mm Keltainen

10134191

Hinta-alue
2,0307 € - 0,5154 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    59.3 mm
  • d4
    64.5 mm
  • d1
    60.8 mm
  • d2
    65.5 mm
  • D
    77.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 81.9 mm 90.0 mm Keltainen

10134344

Hinta-alue
2,874 € - 1,3686 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    80.1 mm
  • d4
    89.3 mm
  • d1
    81.9 mm
  • d2
    90.0 mm
  • D
    102.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 84.5 mm 86.5 mm Keltainen

10134337

Hinta-alue
2,874 € - 1,3686 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    82.4 mm
  • d4
    85.9 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    86.5 mm
  • D
    99.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 68.0 mm 71.0 mm Keltainen

10134245

Hinta-alue
2,4725 € - 0,6236 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    67.0 mm
  • d4
    70.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    71.0 mm
  • D
    87.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 11.1 mm 12.6 mm Keltainen

10133620

Hinta-alue
0,1709 € - 0,1077 €

Varastotasot
6950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    9.3 mm
  • d4
    11.2 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.6 mm
  • D
    21.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 4.5 mm 5.3 mm Keltainen

10133460

Hinta-alue
0,1693 € - 0,1693 €

Varastotasot
14393 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • D
    13.5 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 8.7 mm 10.0 mm Keltainen

10133552

Hinta-alue
0,1693 € - 0,0824 €

Varastotasot
3698 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    10.0 mm
  • D
    18.5 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 12.2 mm 13.9 mm Keltainen

10133644

Hinta-alue
0,1693 € - 0,0747 €

Varastotasot
1894 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.5 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 22.9 mm 24.8 mm Keltainen

10133903

Hinta-alue
0,3687 € - 0,1958 €

Varastotasot
6929 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    20.5 mm
  • d4
    23.2 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    24.8 mm
  • D
    32.5 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 46.0 mm 50.2 mm Keltainen

10134092

Hinta-alue
1,0985 € - 0,219 €

Varastotasot
3240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    43.9 mm
  • d4
    48.1 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.2 mm
  • D
    61.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 54.5 mm 59.5 mm Keltainen

10134160

Hinta-alue
1,7037 € - 0,429 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    52.7 mm
  • d4
    57.2 mm
  • d1
    54.5 mm
  • d2
    59.5 mm
  • D
    70.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 66.5 mm 69.5 mm Keltainen

10134238

Hinta-alue
2,4725 € - 0,6236 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    65.2 mm
  • d4
    69.0 mm
  • d1
    66.5 mm
  • d2
    69.5 mm
  • D
    82.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 77.0 mm 82.6 mm Keltainen

10134306

Hinta-alue
2,4925 € - 1,1869 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    74.2 mm
  • d4
    80.8 mm
  • d1
    77.0 mm
  • d2
    82.6 mm
  • D
    96.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 94.0 mm 95.5 mm Keltainen

10134368

Hinta-alue
3,0461 € - 1,4505 €

Varastotasot
660 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    91.7 mm
  • d4
    94.8 mm
  • d1
    94.0 mm
  • d2
    95.5 mm
  • D
    108.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 20.8 mm 23.0 mm Keltainen

10133859

Hinta-alue
0,31 € - 0,31 €

Varastotasot
2148 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • D
    32.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 34.0 mm 38.0 mm Keltainen

10134016

Hinta-alue
0,5053 € - 0,268 €

Varastotasot
834 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • D
    47.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 53.0 mm 57.0 mm Keltainen

10134146

Hinta-alue
1,3223 € - 0,6296 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • D
    69.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 65.5 mm 70.0 mm Keltainen

10134214


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d3
    61.1 mm
  • d4
    67.3 mm
  • d1
    65.5 mm
  • d2
    70.0 mm
  • D
    81.0 mm