Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 11.3 mm 13.2 mm Punainen LDPE

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 8.4 to 10 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal
Tuotekoodi:

10420

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,1776 €
5000 + 0,075 €
Vakiopakkaus: 5000

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

88,80 €

500 x 0,1776 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 29.0 mm
d1 11.3 mm
d2 13.2 mm
d3 9.8 mm
d4 11.6 mm
h 11.0 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä