Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 17.5 mm 20.0 mm Punainen LDPE

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap M18 fittings or plug holes with a 34.9 mm | 1.374 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Tuotekoodi:

12435

12147 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,2087 €
3000 + 0,088 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

62,61 €

300 x 0,2087 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 34.9 mm
d1 17.5 mm
d2 20.0 mm
d3 18.9 mm
d4 22.0 mm
h 14.3 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä