Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 33.3 mm 37.2 mm Punainen LDPE

Leveälaippainen kartiomainen tulppa- ja korkkirakenne tehostaa tämän osan suojausta laakeripinnoilla ja estää tulpan tahattoman kulun reiän läpi. Kartiomuodon ansiosta tulppaa voi käyttää erikokoisille sisäläpimitoille ja suojusta monenkokoisille ulkoläpimitoille Suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana
Tuotekoodi:

12438

640 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
80 - 799 0,5951 €
800 - 7999 0,2519 €
8000 + 0,2396 €
Vakiopakkaus: 800

Tilaa useita 80

Kokonaishinta:

47,61 €

80 x 0,5951 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 50.8 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
d3 32.0 mm
d4 35.6 mm
h 22.2 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä