Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 49.3 mm 45.0 mm Sininen LDPE

Leveälaippainen kartiomainen tulppa- ja korkkirakenne tehostaa tämän osan suojausta laakeripinnoilla ja estää tulpan tahattoman kulun reiän läpi. Kartiomuodon ansiosta tulppaa voi käyttää erikokoisille sisäläpimitoille ja suojusta monenkokoisille ulkoläpimitoille Suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana
Tuotekoodi:

18365

499 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,6375 €
500 - 4999 0,3036 €
5000 + 0,2974 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

31,88 €

50 x 0,6375 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 1.0 mm
d1 49.3 mm
d2 45.0 mm
d3 43.0 mm
d4 47.5 mm
h 24.5 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä