Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 14.7 mm 16.9 mm Punainen LDPE

Tämän leveän laipan kartiosuojan ja tulpan muoto antaa sille lisäsuojaa kantavilla pinnoilla ja estää tulpan vahingossa työntämisen alas reiästä. Suojaa vahingolta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Punainen, valmistettu LDPE-materiaalista.
Tuotekoodi:

20595692

5498 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
600 - 5999 0,0571 €
6000 - 29999 0,0408 €
30000 + 0,0367 €
Vakiopakkaus: 6000

Tilaa useita 600

Kokonaishinta:

34,26 €

600 x 0,0571 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 25.4 mm
d1 14.7 mm
d2 16.9 mm
d3 14.7 mm
d4 25.4 mm
h 12.7 mm
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä