Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 15.5 mm 17.4 mm Sininen LDPE

Tämän leveän laipan kartiosuojan ja tulpan muoto antaa sille lisäsuojaa kantavilla pinnoilla ja estää tulpan vahingossa työntymisen alas reiän läpi. Suojaa vahingolta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sininen, valmistettu LDPE:stä.
Tuotekoodi:

LF-12X

7542 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
450 - 2249 0,1643 €
2250 - 4499 0,1493 €
4500 + 0,1067 €
Vakiopakkaus: 4500

Tilaa useita 450

Kokonaishinta:

73,94 €

450 x 0,1643 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 26.2 mm
d1 15.5 mm
d2 17.4 mm
d3 13.9 mm
d4 16.1 mm
h 13.4 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä