Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 18.4 mm 20.6 mm Sininen LDPE

Tämän leveän laipan kartiosuojan ja tulpan muoto antaa sille lisäsuojaa kantavilla pinnoilla ja estää tulpan vahingossa työntymisen alas reiän läpi. Suojaa vahingolta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sininen, valmistettu LDPE:stä.
Tuotekoodi:

LF-15X

1531 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 1499 0,1643 €
1500 - 2999 0,1493 €
3000 + 0,1067 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

49,29 €

300 x 0,1643 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 29.0 mm
d1 18.4 mm
d2 20.6 mm
d3 16.8 mm
d4 19.4 mm
h 15.0 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä