Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 23.2 mm 24.8 mm (DIA) Sininen

Siniset LDPE leveälaippaiset kartiosuojukset ja -tulpat voivat peittää liitokset tai tukkia reiät 32,5 mm:n | 1,281 tuuman halkaisijan mitalta laipan tehostaessa suojausta ja estäessä tulpan painumista vastakappaleen läpi.
Tuotekoodi:

LF18A

4991 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 1999 0,1735 €
2000 - 3999 0,1578 €
4000 + 0,1127 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

69,40 €

400 x 0,1735 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 32.5 mm
d1 22.0 mm
d2 24.8 mm
d3 20.4 mm
d4 23.2 mm
h 16.5 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä