Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 26.4 mm 28.1 mm (DIA) Sininen

Siniset LDPE leveälaippaiset kartiosuojukset ja -tulpat voivat peittää liitokset tai tukkia reiät 36,5 mm:n | 1,437 tuuman halkaisijan mitalta laipan tehostaessa suojausta ja estäessä tulpan painumista vastakappaleen läpi.
Tuotekoodi:

LF20A

1186 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 1499 0,1921 €
1500 - 2999 0,1746 €
3000 + 0,1247 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

57,63 €

300 x 0,1921 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 36.5 mm
d1 25.0 mm
d2 28.1 mm
d3 23.4 mm
d4 26.4 mm
h 18.9 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä