Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 33.3 mm 35.1 mm (DIA) Sininen

Siniset LDPE leveälaippaiset kartiosuojukset ja -tulpat voivat peittää liitokset tai tukkia reiät 42,8 mm:n | 1,687 tuuman halkaisijan mitalta laipan tehostaessa suojausta ja estäessä tulpan painumista vastakappaleen läpi.
Tuotekoodi:

LF22A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
200 - 999 0,2013 €
1000 - 1999 0,183 €
2000 + 0,1307 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 200

Kokonaishinta:

40,26 €

200 x 0,2013 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 42.8 mm
d1 31.4 mm
d2 35.1 mm
d3 29.6 mm
d4 33.3 mm
h 18.9 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä