Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 39.4 mm 40.7 mm (DIA) Sininen

Siniset LDPE leveälaippaiset kartiosuojukset ja -tulpat voivat peittää liitokset tai tukkia reiät 49,2 mm:n | 1,938 tuuman halkaisijan mitalta laipan tehostaessa suojausta ja estäessä tulpan painumista vastakappaleen läpi.
Tuotekoodi:

LF24A

2831 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 749 0,3834 €
750 - 1499 0,3485 €
1500 + 0,2489 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

57,51 €

150 x 0,3834 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 49.2 mm
d1 36.8 mm
d2 40.7 mm
d3 35.1 mm
d4 39.5 mm
h 18.9 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä