Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 10.7 mm 12.1 mm (DIA) Sininen

Siniset LDPE leveälaippaiset kartiosuojukset ja -tulpat voivat peittää liitokset tai tukkia reiät 20,6 mm:n | 0,812 tuuman halkaisijan mitalta laipan tehostaessa suojausta ja estäessä tulpan painumista vastakappaleen läpi.
Tuotekoodi:

LF8A

6792 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
475 - 2374 0,1273 €
2375 - 4749 0,1157 €
4750 + 0,0826 €
Vakiopakkaus: 4750

Tilaa useita 475

Kokonaishinta:

60,47 €

475 x 0,1273 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 20.6 mm
d1 10.8 mm
d2 12.1 mm
d3 9.5 mm
d4 10.7 mm
h 10.2 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä