Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 11.4 mm 12.9 mm (DIA) Sininen

Siniset LDPE leveälaippaiset kartiosuojukset ja -tulpat voivat peittää liitokset tai tukkia reiät 20,8 mm:n | 0,820 tuuman halkaisijan mitalta laipan tehostaessa suojausta ja estäessä tulpan painumista vastakappaleen läpi.
Tuotekoodi:

LF9A

21673 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
750 - 3749 0,1365 €
3750 - 7499 0,1241 €
7500 + 0,0886 €
Vakiopakkaus: 7500

Tilaa useita 750

Kokonaishinta:

102,38 €

750 x 0,1365 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 20.8 mm
d1 11.2 mm
d2 12.9 mm
d3 9.4 mm
d4 11.3 mm
h 11.8 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä