Leveälaippaiset kartiomaiset suojukset ja tulpat tarjoavat lisäsuojaa tukipinnan ympäröivälle alueelle. Leveämpi laippa estää osaa painumasta vahingossa vastakappaleen läpi. Suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojuksena. Kartiomainen profiili mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.
Näitä kaksitoimisia komponentteja käytetään yleisesti suojaamaan vauriolta, lialta, kosteudelta ja muulta syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta ne on helppo asentaa ja poistaa.
Materiaali: LDPE Väri: Keltainen, Punainen, Sininen Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | d2 | Väri | d3 | h | d4 | d1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5682 € - 2,2611 € | 1794 Varastossa |
3.071 in
78.0 mm
|
2.689 in
68.3 mm
|
Keltainen
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||
0,6084 € - 2,4122 € | 795 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
Keltainen
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
||
1,3352 € - 2,8039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.016 in
102.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Keltainen
|
3.154 in
80.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
3.224 in
81.9 mm
|
||
0,1652 € - 0,1652 € | 10000 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Keltainen
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0942 € - 0,1652 € | 26641 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
Keltainen
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
0,1878 € - 0,1878 € | 2000 Varastossa |
0.933 in
23.7 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Keltainen
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
0,1257 € - 0,3837 € | 6630 Varastossa |
1.437 in
36.5 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
Keltainen
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5103 € - 1,0717 € | 2192 Varastossa |
2.441 in
62.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Keltainen
|
1.787 in
45.4 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,5028 € - 1,9812 € | 1016 Varastossa |
3.031 in
77.0 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
Keltainen
|
2.335 in
59.3 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
||
0,6084 € - 2,4122 € | 1364 Varastossa |
3.425 in
87.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Keltainen
|
2.638 in
67.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
1,3352 € - 2,8039 € | 2100 Varastossa |
3.898 in
99.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
Keltainen
|
3.244 in
82.4 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
0,1652 € - 0,1652 € | 10993 Varastossa |
0.531 in
13.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Keltainen
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,0804 € - 0,1652 € | 2198 Varastossa |
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0729 € - 0,1652 € | 1994 Varastossa |
0.886 in
22.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Keltainen
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,191 € - 0,3597 € | 5979 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
Keltainen
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,2137 € - 1,0717 € | 1030 Varastossa |
2.402 in
61.0 mm
|
1.976 in
50.2 mm
|
Keltainen
|
1.728 in
43.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,4186 € - 1,6622 € | 2900 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Keltainen
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
0,6084 € - 2,4122 € | 1500 Varastossa |
3.228 in
82.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Keltainen
|
2.567 in
65.2 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
||
1,158 € - 2,4317 € | 952 Varastossa |
3.78 in
96.0 mm
|
3.252 in
82.6 mm
|
Keltainen
|
2.921 in
74.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
1,5324 € - 3,2181 € | 570 Varastossa |
4.252 in
108.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
Keltainen
|
3.713 in
94.3 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.843 in
97.6 mm
|
3.756 in
95.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.