Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 14.0 mm 16.1 mm Kirkas LDPE

Tämä kartiosuoja ja tulppa on suunniteltu sopimaan moniin sisähalkaisijoihin ja peittämään monia ulkohalkaisijoita. Se on helppo asentaa ja poistaa. Tuotteessa on 6 rihlaa varressa varmaa istuvuutta varten tulppana käytettäessä. Osa tarjoaa erinomaista suojausta vahingolta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

2110000

17086 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 1999 0,0626 €
2000 - 4999 0,0364 €
5000 - 9999 0,0282 €
10000 + 0,0237 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

62,60 €

1000 x 0,0626 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 19.8 mm
d1 14.0 mm
d2 16.1 mm
d3 12.4 mm
d4 14.4 mm
h 13.5 mm
Väri Kirkas
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä