Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - vakio

Varastossa

Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.

  • Tulpan muotoilu soveltuu moniin sisä- ja ulkohalkaisijoihin.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikan järjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja lääketieteen aloilla.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
332 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D d2 d3 d4 h Tyyppi Osta
0,0703 € - 0,1685 € 4800 Varastossa
17.1 mm
22.2 mm
19.2 mm
15.6 mm
17.5 mm
15.9 mm
3
0,0754 € - 0,1809 € 9900 Varastossa
20.8 mm
28.6 mm
23.6 mm
19.2 mm
22.0 mm
14.6 mm
3
0,1021 € - 0,2445 € 15966 Varastossa
24.9 mm
31.8 mm
26.5 mm
23.3 mm
24.9 mm
12.7 mm
3
0,0611 € - 0,1555 € 16396 Varastossa
12.1 mm
22.2 mm
13.9 mm
10.4 mm
12.3 mm
12.7 mm
3
0,0683 € - 0,1729 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.7 mm
22.2 mm
17.1 mm
13.2 mm
15.3 mm
13.5 mm
3
0,071 € - 0,17 € 25487 Varastossa
17.5 mm
23.8 mm
19.9 mm
15.9 mm
18.3 mm
15.9 mm
3
0,1431 € - 0,3418 € 61500 Varastossa
32.8 mm
38.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
33.0 mm
19.1 mm
3
0,1922 € - 0,3064 € 13290 Varastossa
36.8 mm
44.5 mm
40.6 mm
35.2 mm
38.9 mm
19.1 mm
2
0,2834 € - 0,6778 € 100 Varastossa
46.9 mm
54.0 mm
51.3 mm
45.3 mm
49.2 mm
25.4 mm
2
0,3354 € - 0,7102 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.4 mm
61.9 mm
57.2 mm
50.8 mm
55.2 mm
26.2 mm
2
0,1265 € - 0,4037 € 19500 Varastossa
8.4 mm
12.7 mm
9.3 mm
6.8 mm
7.6 mm
5.6 mm
3
0,0715 € - 0,4907 € 7500 Varastossa
10.7 mm
15.1 mm
12.3 mm
9.0 mm
10.6 mm
9.5 mm
3
0,0833 € - 0,1992 € 10350 Varastossa
22.7 mm
29.4 mm
26.4 mm
21.1 mm
24.7 mm
19.1 mm
3
0,1265 € - 0,3035 € 18350 Varastossa
28.2 mm
38.5 mm
31.1 mm
26.4 mm
29.9 mm
19.1 mm
3
0,1487 € - 0,3565 € 6600 Varastossa
32.8 mm
41.3 mm
37.0 mm
31.2 mm
35.3 mm
25.4 mm
3
0,1295 € - 0,3094 € 15250 Varastossa
29.6 mm
36.5 mm
32.8 mm
27.7 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
0,2217 € - 0,5334 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.8 mm
49.2 mm
44.5 mm
39.8 mm
42.8 mm
19.1 mm
2
0,0662 € - 0,1679 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.3 mm
14.4 mm
12.7 mm
3
0,5739 € - 1,3732 € 490 Varastossa
65.0 mm
73.0 mm
68.3 mm
63.5 mm
66.6 mm
19.1 mm
2
0,6272 € - 1,5029 € 300 Varastossa
76.1 mm
85.7 mm
80.2 mm
74.0 mm
78.6 mm
12.7 mm
2
  • / 17
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 17.1 mm 19.2 mm Sininen

10221419

Hinta-alue
0,1685 € - 0,0703 €

Varastotasot
4800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    15.6 mm
  • d4
    17.5 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 20.8 mm 23.6 mm Sininen

10225349

Hinta-alue
0,1809 € - 0,0754 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.6 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.6 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 24.9 mm 26.5 mm Sininen

10241523

Hinta-alue
0,2445 € - 0,1021 €

Varastotasot
15966 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.9 mm
  • d2
    26.5 mm
  • d3
    23.3 mm
  • d4
    24.9 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 12.1 mm 13.9 mm Sininen

10204108

Hinta-alue
0,1555 € - 0,0611 €

Varastotasot
16396 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.9 mm
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.3 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 14.7 mm 17.1 mm Sininen

10219591

Hinta-alue
0,1729 € - 0,0683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.1 mm
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.3 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 17.5 mm 19.9 mm Sininen

10222218

Hinta-alue
0,17 € - 0,071 €

Varastotasot
25487 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • d3
    15.9 mm
  • d4
    18.3 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 32.8 mm 34.6 mm Sininen

10266106

Hinta-alue
0,3418 € - 0,1431 €

Varastotasot
61500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    34.6 mm
  • d3
    31.2 mm
  • d4
    33.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 36.8 mm 40.6 mm Sininen

10299678

Hinta-alue
0,3064 € - 0,1922 €

Varastotasot
13290 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    35.2 mm
  • d4
    38.9 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 46.9 mm 51.3 mm Sininen

10307151

Hinta-alue
0,6778 € - 0,2834 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    54.0 mm
  • d1
    46.9 mm
  • d2
    51.3 mm
  • d3
    45.3 mm
  • d4
    49.2 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 52.4 mm 57.2 mm Sininen

10309094

Hinta-alue
0,7102 € - 0,3354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    61.9 mm
  • d1
    52.4 mm
  • d2
    57.2 mm
  • d3
    50.8 mm
  • d4
    55.2 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 8.4 mm 9.3 mm Sininen

10309131

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1265 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    7.6 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 10.7 mm 12.3 mm Sininen

10186008

Hinta-alue
0,4907 € - 0,0715 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.6 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 22.7 mm 26.4 mm Sininen

10240564

Hinta-alue
0,1992 € - 0,0833 €

Varastotasot
10350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.1 mm
  • d4
    24.7 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 28.2 mm 31.1 mm Sininen

10242513

Hinta-alue
0,3035 € - 0,1265 €

Varastotasot
18350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.5 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    31.1 mm
  • d3
    26.4 mm
  • d4
    29.9 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 32.8 mm 37.0 mm Sininen

10266267

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1487 €

Varastotasot
6600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.3 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    37.0 mm
  • d3
    31.2 mm
  • d4
    35.3 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 29.6 mm 32.8 mm Sininen

10242810

Hinta-alue
0,3094 € - 0,1295 €

Varastotasot
15250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.5 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.8 mm
  • d3
    27.7 mm
  • d4
    30.6 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 40.8 mm 44.5 mm Sininen

10306987

Hinta-alue
0,5334 € - 0,2217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    49.2 mm
  • d1
    40.8 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.8 mm
  • d4
    42.8 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 14.0 mm 16.1 mm Sininen

10218259

Hinta-alue
0,1679 € - 0,0662 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.3 mm
  • d4
    14.4 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 65.0 mm 68.3 mm Sininen

10309209

Hinta-alue
1,3732 € - 0,5739 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    73.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    68.3 mm
  • d3
    63.5 mm
  • d4
    66.6 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 76.1 mm 80.2 mm Sininen

10309384

Hinta-alue
1,5029 € - 0,6272 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    85.7 mm
  • d1
    76.1 mm
  • d2
    80.2 mm
  • d3
    74.0 mm
  • d4
    78.6 mm