Valikko Haku

Kartiosuoja ja -tulppa 18.4 mm 21.0 mm Sininen LDPE

Sininen LDPE-kartiokorkki ja -tulppa on suunniteltu tulpaksi useille eri sisäläpimitoille tai korkiksi useille eri ulkoläpimitoille. Helppo kiinnittää ja irrottaa. Osa on erinomainen suoja vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

26

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
400 - 3999 0,1707 €
4000 + 0,0712 €
Vakiopakkaus: 4000

Tilaa useita 400

Kokonaishinta:

68,28 €

400 x 0,1707 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 25.4 mm
d1 18.4 mm
d2 21.0 mm
d3 16.8 mm
d4 19.3 mm
h 12.7 mm
Väri Sininen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä