Valikko Haku

Käsipyörä- ja nuppikahvat - naaras

Varastossa

Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Osta
2,3685 € - 2,4096 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,7519 € - 2,7655 € 655 Varastossa
2,259 € - 2,2863 € 40 Varastossa
Pyälletty nuppi M4 10.0 mm Nylon Polymer Musta

10222379

Hinta-alue
2,4096 € - 2,3685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    11.0 mm
  • Alustan korkeus
    5.0 mm
Pyälletty nuppi M6 14.0 mm Nylon Polymer Musta

10222393

Hinta-alue
2,7655 € - 2,7519 €

Varastotasot
655 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierteen pituus
    14.0 mm
  • Nupin halkaisija
    25.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    16.0 mm
  • Alustan korkeus
    8.0 mm
Pyälletty nuppi M5 10.0 mm Nylon Polymer Musta

10222386

Hinta-alue
2,2863 € - 2,259 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Nupin halkaisija
    16.0 mm
  • Pohjan halkaisija
    11.0 mm
  • Alustan korkeus
    5.0 mm