Valikko Haku

Käsipyörät - metalli ilman kahvaa

Kysy toimitusaikaa

Ohjaavat käsipyörämme ovat vaativan käytön vipukahvoja, joita käytetään suurten koneiden sijoittamiseen ja säätämiseen. 4 puolan suunnittelu takaa vahvan käsittelyvoiman laitteen käyttäjälle, ja siksi siinä ei ole kahvoja. Mallistossa on tarjolla erilaisia materiaaleja erilaisiin käyttöympäristöihin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Käsipyörän halkaisija Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
Ohjauskäsipyörä 12.0 mm Teräs Musta

10496022


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Käsipyörän tyyli
    Ilman kahvaa
  • Reiän tyyppi
    Bore Hole
  • Pyörän materiaali
    Teräs
Ohjauskäsipyörä 14.0 mm Teräs Musta

10496039


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Käsipyörän tyyli
    Ilman kahvaa
  • Reiän tyyppi
    Bore Hole
  • Pyörän materiaali
    Teräs
Ohjauskäsipyörä 17.0 mm Teräs Musta

10496046


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Käsipyörän tyyli
    Ilman kahvaa
  • Reiän tyyppi
    Bore Hole
  • Pyörän materiaali
    Teräs
Ohjauskäsipyörä 11.0 mm Teräs Musta

10496015


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Käsipyörän tyyli
    Ilman kahvaa
  • Reiän tyyppi
    Bore Hole
  • Pyörän materiaali
    Teräs