Valikko Haku

Laipaton kelkka 20.0 48.3 42.0 Teräs

Tämä matalaprofiilinen laipaton kelkka, jossa on laakerikehikko, on suunniteltu raskaan käytön tarkkoihin lineaarisen liikkeen käyttökohteisiin. Sen matala profiili tekee siitä kompaktin ja tilaa säästävän ja näin ollen ihanteellisen ahtaisiin tiloihin. Käytetään läpikarkaistusta teräksestä valmistettujen kiskojen kanssa
Tuotekoodi:

20158910

23 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 58,65 €
10 - 19 52,79 €
20 - 49 49,85 €
50 + 46,92 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

58,65 €

1 x 58,65 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rail size 20.0
l1 48.3
h1 28.0
l2 27.5
w1 42.0
h2 4.5
h3 5.5
h4 16.3
d1 M5
h5 8.5
d2 6.0
h6 5.1
w2 32.0
w3 20.0
w4 11.0
l4 15.6
l5 60.0
l6 20.0
d3 9.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä