Valikko Haku

Keraamiset eristysholkit

Varastossa

Keraamisilla eristimillä voidaan peittää suurjännite- tai suurvirtajohdot. Niitä voidaan myös käyttää kierteettömänä korokkeena suurteholaitteille.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
10151990 0,0515 € - 0,0705 € 425656 Varastossa
1.8 mm
4.5 mm
4.5 mm
0,0392 € - 0,0536 € 49566 Varastossa
1.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
0,0297 € - 0,0412 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
0,037 € - 0,0506 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,0698 € - 0,0956 € 132 Varastossa
1.6 mm
4.5 mm
8.0 mm
0,0459 € - 0,0627 € 648 Varastossa
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0868 € - 0,1193 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
4.5 mm
10.0 mm
N/A 1.8 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151990

Hinta-alue
0,0705 € - 0,0515 €

Varastotasot
425656 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisähalkaisija
    1.8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 1700 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.5 mm
N/A 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

10152003

Hinta-alue
0,0536 € - 0,0392 €

Varastotasot
49566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisähalkaisija
    1.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 1700 °C
  • Ulkohalkaisija
    3.0 mm
N/A 1.0 mm (ID) 3.0 mm (OD)

10151983

Hinta-alue
0,0412 € - 0,0297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisähalkaisija
    1.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 1700 °C
  • Ulkohalkaisija
    3.0 mm
Kierteetön välilevy;2.0 mm;(ID);4.0 mm;(OD);6.0 mm;Magnesium Silicate-Based Ceramic;Väritön

10151952

Hinta-alue
0,0506 € - 0,037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisähalkaisija
    2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 1700 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
N/A 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151969

Hinta-alue
0,0956 € - 0,0698 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisähalkaisija
    1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 1700 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.5 mm
N/A 2.5 mm (ID) 5.0 mm (OD)

10152010

Hinta-alue
0,0627 € - 0,0459 €

Varastotasot
648 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisähalkaisija
    2.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 1700 °C
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
N/A 1.6 mm (ID) 4.5 mm (OD)

10151976

Hinta-alue
0,1193 € - 0,0868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Sisähalkaisija
    1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 1700 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.5 mm