Valikko Haku

Tärinänvaimennin Pyöreä M10 Teräs;kumi

Väritöntä sinkittyä terästä olevat vaativan käytön tärinänvaimentimet vaimentavat tärinää ja vähentävät melua. Sopii kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä.
Tuotekoodi:

497717

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 + 11,2619 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

225,24 €

20 x 11,2619 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Muoto Pyöreä
Asennustapa Kierteinen
Suunta Uros-uros
Kierrekoko M10
Male thread length 38.0 mm
Pohjan halkaisija 15.0 mm
Alustan korkeus 20.0 mm
Jalustan materiaali Kumi;Teräs
Koko materiaali Teräs;kumi
Tullinimike 4016999790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä