Valikko Haku

Tärinänvaimennin M8 30.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

Väritöntä sinkittyä terästä olevat vaativan käytön tärinänvaimentimet vaimentavat tärinää ja vähentävät melua. Sopii kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä.
Tuotekoodi:

497734

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 499 4,5145 €
500 - 999 3,8373 €
1000 + 2,1487 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

90,29 €

20 x 4,5145 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Muoto Pyöreä
Asennustapa Kierteinen
Suunta Naaras-naaras
Kierrekoko M8
Female thread length 8.0 mm
Pohjan halkaisija 100.0 mm
Alustan korkeus 50.0 mm
Jalustan materiaali Kumi;Teräs
Koko materiaali Teräs;kumi
Tullinimike 4016999790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä