Valikko Haku

Tärinänvaimennin Pyöreä M6 Teräs;kumi

Väritöntä sinkittyä terästä olevat vaativan käytön tärinänvaimentimet vaimentavat tärinää ja vähentävät melua. Sopii kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä.
Tuotekoodi:

497774

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
35 - 874 2,3027 €
875 - 1749 1,9573 €
1750 + 0,9989 €
Vakiopakkaus: 35

Tilaa useita 35

Kokonaishinta:

80,59 €

35 x 2,3027 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Muoto Pyöreä
Asennustapa Kierteinen
Suunta Uros
Kierrekoko M6
Male thread length 20.0 mm
Pohjan halkaisija 25.0 mm
Alustan korkeus 20.0 mm
Jalustan materiaali Kumi;Teräs
Koko materiaali Teräs;kumi
Tullinimike 4016999790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä