Tässä kiinnitysaluslevyjen valikoimassa on erittäin matala kierre sisähalkaisijassa. Se tarkoittaa, että ne voidaan ruuvata, ja kun ne ovat menneet kierteiden läpi, niitä ei voi erottaa kiinnitysruuvista tai -pultista.
Miten kiinnitysruuvi- ja kiinnitysaluslevykokoonpano asennetaan;
1) Aseta kiinnitysruuvi paneelin reikään.
2) Kierrä aluslevy ruuviin kierteisen osan yli, joka pitää ruuvin paneelissa.
Aluslevyt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0168
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | w1 0.05 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,722 € - 2,4703 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
1.2
|
||
| 1,3223 € - 1,886 € | 262 Varastossa |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 1,6913 € - 2,419 € | 314 Varastossa |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 2,4088 € - 3,444 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 8,7843 € - 13,5198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 2,0705 € - 2,9623 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 2,1935 € - 3,1365 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M8
|
2.0
|
||
| 7,4313 € - 10,619 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
| 2,419 € - 3,4645 € | 100 Varastossa |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 2,1935 € - 3,1365 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
| 2,542 € - 3,6388 € | 100 Varastossa |
24.0
|
M12
|
3.5
|
||
| 4,9508 € - 7,0725 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.0
|
M16
|
4.0
|
||
| 9,061 € - 12,9458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
40.0
|
M20
|
5.0
|
||
| 1,722 € - 2,4703 € | 47 Varastossa |
6.0
|
M3
|
1.0
|
||
| 1,5888 € - 2,2653 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
M6
|
1.6
|
||
| 1,8655 € - 2,665 € | 110 Varastossa |
20.0
|
M10
|
3.0
|
||
| 1,8963 € - 2,706 € | 2 Varastossa |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 1,4555 € - 2,0808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M5
|
1.5
|
||
| 1,2095 € - 1,722 € | 96 Varastossa |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
||
| 1,6913 € - 2,419 € | 100 Varastossa |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa