Kierteellisiä polyetyleenistä valmistettuja suojatulppia käytetään kaikkialla autoteollisuudella ja fluiditekniikka- ja koneenrakennusalalla. Ne suojaavat kierteytettyjä komponentteja pölyltä, kosteudelta ja vaurioilta. Ne sopivat BSP/Gas-kierteille. Valikoimaamme on saatavana keltaisena tai punaisena ja eri kokovaihtoehtoina erilaisiin käyttökohteisiin.
Sarjanumero: SR1018, SRF0014, SRF0015
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | h | H | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Koko materiaali | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,564 € - 0,627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
2-1/4
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,0643 € - 0,0716 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
1/8
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,1601 € - 0,1779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
7/8
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,0777 € - 0,0865 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
3/8
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,1206 € - 0,1339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
3/4
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,4189 € - 0,4668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
2
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,2396 € - 0,2656 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Punainen
|
|
|
1-1/4
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
0,141 € - 0,2389 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
Keltainen
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
3/8
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,1977 € - 0,2502 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.299 in
33.0 mm
|
Keltainen
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,3978 € - 1,5622 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.126 in
54.0 mm
|
Keltainen
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
1-1/2
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,0805 € - 0,4673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.906 in
23.0 mm
|
Keltainen
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
3/8
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,2611 € - 1,0269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
Keltainen
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
7/8
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,4055 € - 0,727 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
Keltainen
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1-1/2
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,1598 € - 0,3816 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
Keltainen
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1/2
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,2319 € - 0,8894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.457 in
37.0 mm
|
Keltainen
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
7/8
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,2292 € - 0,3529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
Keltainen
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.6 x 19
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,0854 € - 0,5053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
Keltainen
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,2843 € - 0,5343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Keltainen
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,4113 € - 1,6165 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.323 in
59.0 mm
|
Keltainen
|
|
1.083 in
27.5 mm
|
1-3/4
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
0,2336 € - 0,6169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/8
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.