Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.
Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön, Valkoinen Sarjanumero: SR1062, SRF0023
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | D | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4111 € - 1,4086 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0254 € - 0,081 € | 9964 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,3169 € | 3105 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,4243 € | 1170 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,0402 € - 0,1284 € | 4481 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6053 € - 0,9321 € | 517 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0528 € - 0,0814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0524 € - 0,1667 € | 8000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,1332 € | 10200 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0273 € - 0,0872 € | 5940 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0449 € - 0,0691 € | 2320 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,4155 € | 6982 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0313 € - 0,0482 € | 4500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1425 € - 0,2655 € | 100 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,039 € - 0,1237 € | 8000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5622 € - 0,8658 € | 1900 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0882 € - 0,1965 € | 2220 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,525 € - 0,9783 € | 75 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,2566 € - 0,3952 € | 680 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,341 € - 0,7603 € | 30 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa