Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Korokkeen muoto | Materiaali | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4532 € - 0,4787 € | 398 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3171 € - 0,3522 € | 10700 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2666 € - 0,2961 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4841 € - 0,5374 € | 29118 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,2691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2067 € | 10470 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,2691 € | 33 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3831 € - 0,4252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3923 € - 0,4149 € | 2687 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3923 € - 0,4149 € | 5956 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,2266 € | 3000 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,2266 € | 2400 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3754 € - 0,4469 € | 3100 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,2691 € | 1934 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3718 € - 0,4153 € | 9361 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2834 € - 0,3171 € | 96 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1346 € | 498 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1111 € - 0,1346 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon 6/6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0906 € - 0,1209 € | 3310 Varastossa |
|
Nailon 6/6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1515 € | 439 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
Nailon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa