Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 25.0 mm

This male to female threaded spacer has a thin round body and can be used for stacking boards. The male thread can be paired with item 139004000016 for offset installations. The female thread can be paired with an M4 screw.
Tuotekoodi:

138025000016

8661 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,4422 €
500 - 999 0,4121 €
1000 + 0,3313 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

110,55 €

250 x 0,4422 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyppi Male-Female Threaded Spacer
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä