Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 x 0.7 8.0 mm

Kierteistä Naaras-naaras-polyamiditukea käytetään erottamaan kokoonpanosi komponentit. Ei-johtavat materiaalit tarjoavat eristeen sähköhäiriöitä vastaan. Yhdistä aluslevyjämme, ruuvejamme ja pulttejamme kattavan ratkaisun rakentamiseksi.
Tuotekoodi:

14MMHTSP008

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2132 €
5000 - 19999 0,1919 €
20000 + 0,1727 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

213,20 €

1000 x 0,2132 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi Threaded Hexagonal Standoff
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä