Valikko Haku

Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.7 mm M3 18.0 mm

Tämä kuusiokulmainen kierteytetty välilevy on valmistettu 25 % lasitäytteisestä nailonista kestävyyden lisäämiseksi vaativassa käytössä.
Tuotekoodi:

303060000002

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,2097 €
250 - 999 0,7997 €
1000 + 0,6207 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

60,49 €

50 x 1,2097 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi Female-Female Spacer
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä