Valikko Haku

Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen M2.5 40.0 mm PA

Uros-uros-rihlatturunkoinen nailonaluslevy, jota voidaan käyttää aluslevyjemme ja muttereittemme kanssa. Tämä tuote on valmistettu UL94-V2-luokitetusta materiaalista
Tuotekoodi:

313251159902

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,9229 €
1000 + 0,7466 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

461,45 €

500 x 0,9229 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) M2.5
Välilevyn pituus 40.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Tyyppi Hexagonal Spacer
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä