Valikko Haku

Tuki kahdella urospuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 20.0 mm PA

Uros-uros-rihlatturunkoinen nailonaluslevy, jota voidaan käyttää aluslevyjemme ja muttereittemme kanssa. Tämä tuote on valmistettu UL94-V2-luokitetusta materiaalista
Tuotekoodi:

313400759902

400 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,9337 €
500 - 999 0,7009 €
1000 + 0,5654 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

93,37 €

100 x 0,9337 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tyyppi Hexagonal Spacer
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä