Valikko Haku

Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 22.0 mm

Kierteistä uros-naaras-nailontukea käytetään erottamaan kokoonpanosi komponentit. Ei-johtavat materiaalit tarjoavat eristeen sähköhäiriöitä vastaan. Yhdistä aluslevyjämme, ruuvejamme ja pulttejamme kattavan ratkaisun rakentamiseksi.
Tuotekoodi:

36M35MF022

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2404 €
5000 - 19999 0,2163 €
20000 + 0,1947 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

240,40 €

1000 x 0,2404 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Kuusikulmainen
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi Male-Female Threaded Standoff
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä