Valikko Haku

Tuki kahdella urospuolisella osalla Pyöreä 7.1 mm #6-32 12.7 mm PA

Uros-uros-rihlatturunkoinen nailonaluslevy, jota voidaan käyttää aluslevyjemme ja muttereittemme kanssa. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

CBS-TMM-8-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0968 €
5000 - 9999 0,095 €
10000 - 24999 0,093 €
25000 + 0,0911 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

96,80 €

1000 x 0,0968 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi Stacking Spacer
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä