Valikko Haku

Kierteinen sisäke 18.0 M12 x 1.75 Kestävä Hiiliteräs

Kierteinen sisäke korvaa kuluneet tai vioittuneet kierteet vahvemmilla kierteillä, taaten vankan liitännän. Se on helppo asentaa ja irrottaa ilman erityistä porausta, ja sitä käytetään vaativissa käyttökohteissa. Se tarjoaa turvallisen kiinnityksen. Metrinen koko toimitetaan mukana, valmistettu hiiliteräksestä.
Tuotekoodi:

20217471

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 6,52 €
10 - 19 5,87 €
20 - 49 5,54 €
50 - 99 5,22 €
100 - 499 4,24 €
500 + 3,91 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,52 €

1 x 6,52 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulppatyyppi Kestävä
Int. d1 tol. 6H M12 x 1.75
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M18 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 18.0
Inst tool ref W0690
Inst. tap drill size 16.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 18.3
Inst. thread tap tol. 6H M18 x 1.50
Inst. thread depth min. 20.5
Removal drill size 15.5
Removal drill depth 4.8
Materiaali Hiiliteräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä