Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä taaten vakaan liitännän. Niiden sisäkierteen avulla pultin tai ruuvin voi liittää ja kiinnittää tiukkaan.
Ne on helppo asentaa ja irrottaa, ja se voi auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti. Kun ne ovat paikoillaan, ne tarjoavat turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
Materiaali: Hiiliteräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Int. thread type d1 | Inst. tap drill size | l1 | Tulppatyyppi | Int. d1 tol. 6H | Materiaali | E x t. thread type d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7708 € - 9,6248 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Coarse
|
45/64"
|
0.62
|
Kestävä
|
M12 x 1.75
|
Hiiliteräs
|
UNF
|
||
| 5,0635 € - 8,446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Coarse
|
37/64"
|
0.50
|
Kestävä
|
M10 x 1.50
|
Hiiliteräs
|
UNC
|
||
| 8,7228 € - 14,5448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Coarse
|
16.8
|
18.0
|
Kestävä
|
M12 x 1.75
|
303 Ruostumaton teräs
|
Fine
|
||
| 5,0635 € - 8,446 € | 2 Varastossa |
Coarse
|
10.8
|
12.0
|
Ohutseinäinen
|
M8 x 1.25
|
303 Ruostumaton teräs
|
Fine
|
||
| 8,7228 € - 14,5448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Ohutseinäinen
|
M12 x 1.25
|
303 Ruostumaton teräs
|
Fine
|
||
| 6,4883 € - 10,8138 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Coarse
|
53/64"
|
0.81
|
Kestävä
|
M14 x 2.00
|
Hiiliteräs
|
UNF
|
||
| 13,817 € - 23,0215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Coarse
|
37/64"
|
0.5
|
Kestävä
|
M10 x 1.50
|
303 Ruostumaton teräs
|
UNC
|
||
| 4,3563 € - 7,257 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Coarse
|
29/64"
|
0.43
|
Kestävä
|
M8 x 1.25
|
Hiiliteräs
|
UNC
|
||
| 2,5933 € - 4,3153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Coarse
|
12.8
|
14.0
|
Kestävä
|
M 8 x 1.25
|
Hiiliteräs
|
Fine
|
||
| 4,8995 € - 8,159 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Coarse
|
6.9
|
8.0
|
Kestävä
|
M 4 x 0.70
|
Hiiliteräs
|
Coarse
|
||
| 11,562 € - 19,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Coarse
|
18.8
|
20.0
|
Kestävä
|
M14 x 2.00
|
303 Ruostumaton teräs
|
Fine
|
||
| 6,068 € - 10,1168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Fine
|
12.8
|
14.0
|
Kestävä
|
M 8 x 1.00
|
303 Ruostumaton teräs
|
Fine
|
||
| 2,3165 € - 3,854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Ohutseinäinen
|
M 6 x 1.00
|
Hiiliteräs
|
Fine
|
||
| 15,8465 € - 26,4143 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Fine
|
30.0
|
32.0
|
Kestävä
|
M22 x 1.50
|
Hiiliteräs
|
Non-Std
|
||
| 59,1528 € - 98,5845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Fine
|
28.0
|
30.0
|
Kestävä
|
M20 x 1.50
|
303 Ruostumaton teräs
|
Non-Std
|
||
| 4,0078 € - 6,683 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Coarse
|
16.8
|
18.0
|
Kestävä
|
M12 x 1.75
|
Hiiliteräs
|
Fine
|
||
| 3,7925 € - 6,314 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Fine
|
14.8
|
16.0
|
Kestävä
|
M10 x 1.25
|
Hiiliteräs
|
Fine
|
||
| 11,562 € - 19,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Fine
|
18.8
|
20.0
|
Kestävä
|
M14 x 1.50
|
303 Ruostumaton teräs
|
Fine
|
||
| 4,8995 € - 8,159 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Coarse
|
8.8
|
10.0
|
Ohutseinäinen
|
M6 x 1.00
|
303 Ruostumaton teräs
|
Fine
|
||
| 11,7875 € - 19,639 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Coarse
|
29/64"
|
0.4
|
Kestävä
|
M8 x 1.25
|
303 Ruostumaton teräs
|
UNC
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa