Valikko Haku

Kierteinen sisäke 30.0 M20 x 1.50 Kestävä Hiiliteräs

Kierteinen sisäke korvaa kuluneet tai vioittuneet kierteet vahvemmilla kierteillä, taaten vankan liitännän. Se on helppo asentaa ja irrottaa ilman erityistä porausta, ja sitä käytetään vaativissa käyttökohteissa. Se tarjoaa turvallisen kiinnityksen. Metrinen koko toimitetaan mukana, valmistettu hiiliteräksestä.
Tuotekoodi:

20217563

83 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 16,51 €
10 - 19 14,86 €
20 - 49 14,03 €
50 - 99 13,21 €
100 - 499 10,73 €
500 + 9,91 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

16,51 €

1 x 16,51 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulppatyyppi Kestävä
Int. d1 tol. 6H M20 x 1.50
Int. thread type d1 Fine
E x t. d2 tol. 6g M30 x 2.00
E x t. thread type d2 Non-Std
l1 30.0
Inst tool ref W0730
Inst. tap drill size 28.0
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 30.3
Inst. thread tap tol. 6H M30 x 2.00
Inst. thread depth min. 34.5
Removal drill size 25.8
Removal drill depth 6.4
Materiaali Hiiliteräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä