Valikko Haku

Kierteinen sisäke 20.0 M14 x 2.00 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

Kierteinen sisäke korvaa kuluneet tai vioittuneet kierteet vahvemmilla kierteillä, taaten vankan liitännän. Se on helppo asentaa ja irrottaa ilman erityistä porausta, ja sitä käytetään vaativissa käyttökohteissa. Se tarjoaa turvallisen kiinnityksen. Metrinen koko toimitetaan mukana, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20217662

157 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 18,80 €
10 - 19 16,92 €
20 - 49 15,98 €
50 - 99 15,04 €
100 - 499 12,22 €
500 + 11,28 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

18,80 €

1 x 18,80 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulppatyyppi Kestävä
Int. d1 tol. 6H M14 x 2.00
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M20 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 20.0
Inst tool ref W0700
Inst. tap drill size 18.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 20.3
Inst. thread tap tol. 6H M20 x 1.50
Inst. thread depth min. 22.5
Removal drill size 17.5
Removal drill depth 4.8
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä