Valikko Haku

Kierteinen sisäke 10.0 M 5 x 0.80 Kestävä Hiiliteräs

Kierteinen sisäke korvaa kuluneet tai vioittuneet kierteet vahvemmilla kierteillä, taaten vankan liitännän. Se on helppo asentaa ja irrottaa ilman erityistä porausta, ja sitä käytetään vaativissa käyttökohteissa. Se tarjoaa turvallisen kiinnityksen. Metrinen koko toimitetaan mukana, valmistettu hiiliteräksestä.
Tuotekoodi:

20217914

136 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 4,16 €
10 - 19 3,74 €
20 - 49 3,54 €
50 - 99 3,33 €
100 - 499 2,70 €
500 + 2,50 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,16 €

1 x 4,16 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulppatyyppi Kestävä
Int. d1 tol. 6H M 5 x 0.80
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M10 x 1.25
E x t. thread type d2 Fine
l1 10.0
Inst tool ref W0640
Inst. tap drill size 8.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 10.3
Inst. thread tap tol. 6H M10 x 1.25
Inst. thread depth min. 12.5
Removal drill size 7.5
Removal drill depth 4.8
Materiaali Hiiliteräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä