Valikko Haku

Kierteinen sisäke 0.5 M10 x 1.50 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

Kierteinen sisäke korvaa kuluneet tai vioittuneet kierteet vahvemmilla kierteillä, taaten vankan liitännän. Se on helppo asentaa ja irrottaa ilman erityistä porausta, ja sitä käytetään vaativissa käyttökohteissa. Se tarjoaa turvallisen kiinnityksen. Tuuma- ja metrikoko toimitetaan mukana, valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20218027

20 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 22,46 €
10 - 19 20,21 €
20 - 49 19,09 €
50 - 99 17,97 €
100 - 499 14,60 €
500 + 13,48 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

22,46 €

1 x 22,46 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulppatyyppi Kestävä
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.50
Int. thread type d1 Coarse
E x t d2 tol 2A 5/8"-11
E x t. thread type d2 UNC
l1 0.5
Inst tool ref W0450
Inst. tap drill size 37/64"
Inst. c'sink dia.+0.010|-0.000 0.63
Inst. thread tap tol. 2B 5/8"-11
Inst. thread depth min. 0.56
Removal drill size 17/32"
Removal drill depth 3/16"
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 8483608090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä