This range of Mini Camlocks are without spring action and key alike. The type fixed by a nut fit in a 16.2x14.2 cut out, the type fixed by a clip fit in 17.2 x14.2 cut out.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Avaimen tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
5,5859 € - 7,8203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.807 in
20.5 mm
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
5,5859 € - 7,8203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.531 in
13.5 mm
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
5,5859 € - 7,8203 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.768 in
19.5 mm
|
7,0 mm kolmioavain
|
||
7,8312 € - 10,9637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
Euro-avain
|
||
7,8312 € - 10,9637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Euro-avain
|
||
7,8312 € - 10,9637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
Euro-avain
|
||
7,8312 € - 10,9637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.512 in
13.0 mm
|
Euro-avain
|
||
7,8312 € - 10,9637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
Euro-avain
|
||
7,8312 € - 10,9637 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Euro-avain
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.