Valikko Haku

Kiertositeet 13.5 mm (DIA) PA Musta

This twist lock tie helps to quickly bundle wires together. Simply twist the ends to provide a firm hold, twist in the opposite direction to remove the tie just as easily. This tie is manufactured in material rated UL94-V2
Tuotekoodi:

TL-250-BK-SP

205794 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0454 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

45,40 €

1000 x 0,0454 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulapään tyyppi Kuula
Väri Musta
Asennustapa Kiertolukko
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 6.6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä