Kiertositeet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi.
Sarjanumero: SR2043
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kuulapään tyyppi | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0334 € - 0,0456 € | 13073 Varastossa |
Reikä
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0556 € - 0,0764 € | 72701 Varastossa |
Reikä
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0695 € | 268352 Varastossa |
Reikä
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0703 € | 215589 Varastossa |
Reikä
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 0,0397 € - 0,0546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Reikä
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0624 € | 111000 Varastossa |
Reikä
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,2792 € | 27476 Varastossa |
Kuula
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuula
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,0993 € - 0,1473 € | 3878 Varastossa |
Reikä
|
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 0,543 € - 0,5767 € | 2978 Varastossa |
Kuula
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0345 € | 701159 Varastossa |
Kuula
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,038 € | 49578 Varastossa |
Kuula
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0497 € | 846 Varastossa |
Kuula
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0818 € - 0,0818 € | 6874 Varastossa |
Kuula
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0465 € | 27794 Varastossa |
Kuula
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,0175 € - 0,0242 € | 33724 Varastossa |
Kuula
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,2455 € - 0,341 € | 68110 Varastossa |
Kuula
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,092 € - 0,092 € | 108082 Varastossa |
Kuula
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0523 € - 0,0867 € | 109682 Varastossa |
Kuula
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0502 € - 0,0691 € | 123142 Varastossa |
Kuula
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa