Valikko Haku

Kiertositeet 25.4 mm (DIA) PA Musta

Kiertopidikenippu auttaa niputtamaan johdot helposti yhteen. Kierrä päät tiukaksi siteeksi ja kierrä vastakkaiseen suuntaan irrottaaksesi siteen aivan yhtä helposti. Tämä nippu on valmistettu UL94 V-2 -luokitellusta materiaalista
Tuotekoodi:

TL-950BK

6769 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0728 €
5000 - 9999 0,067 €
10000 - 19999 0,0635 €
20000 - 29999 0,0601 €
30000 + 0,0529 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

72,80 €

1000 x 0,0728 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kuulapään tyyppi Kuula
Väri Musta
Asennustapa Kiertolukko
UL/CSA-kuvaus UL E71558
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 6.6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä