Valikko Haku

Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm PA Väritön

Screw mount beaded cable tie can be fixed with one of our many screws into a panel where cables need to be held. The beaded design allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs.
Tuotekoodi:

ST-305

14152 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3012 €
5000 - 9999 0,2806 €
10000 + 0,245 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

301,20 €

1000 x 0,3012 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite Pinnoittamaton
Väri Väritön
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Yhteensopiva reiän halkaisija 5.6 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä