Valikko Haku

Kiinnitysrenkaat

Varastossa

Neljänneskierroslukkovalikoimaan voi hankkia erilaisia lisävarusteita, kuten kiinnitysrenkaita. Niitä on kahta eri tyyppiä: jousiteräksinen ja painevaletusta sinkistä valmistettu. Ne sopivat kaikkiin lukkoihin, joiden asennusreiän koko on 20.2 x 22.2.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Lisävarusteen tyyppi Väri Kokonaissyvyys Osta
1,2773 € - 1,9359 € 53 Varastossa
Kiinnityslaite 1
Väritön
3.5 mm
1,8651 € - 2,9013 € Kysy toimitusaikaa täältä
Välilevy
Väritön
21.5 mm
2,259 € - 2,3274 € 109 Varastossa
Kiinnityslaite 2
Väritön
7.0 mm
0,156 € - 0,2039 € 72000 Varastossa
Kiinnitysrengas
Punainen
0,1211 € - 0,156 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitysrengas
Punainen
0,1069 € - 0,1492 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitysrengas
Punainen
0,0784 € - 0,1093 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitysrengas
Punainen
0,0855 € - 0,1193 € 16000 Varastossa
Kiinnitysrengas
Punainen
0,0712 € - 0,0995 € 17000 Varastossa
Kiinnitysrengas
Punainen
0,0925 € - 0,1292 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kiinnitysrengas
Punainen
Kiinnitysrengas 22.5 mm 33.0 mm Jousiteräs

060A3E

Hinta-alue
1,9359 € - 1,2773 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennushalkaisija
    22.5 mm
  • Sisähalkaisija
    22.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    33.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    3.5 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kiinnityslaite 1
Kiinnitysrengas 48.0 mm 63.0 mm Teräs

060A6E

Hinta-alue
2,9013 € - 1,8651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennushalkaisija
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    48.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    63.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    21.5 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Välilevy
Kiinnitysrengas 22.2 mm 48.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

060A5E

Hinta-alue
2,3274 € - 2,259 €

Varastotasot
109 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    22.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    48.0 mm
  • Kokonaissyvyys
    7.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kiinnityslaite 2
  • Väri
    Väritön
Kiinnitysrengas 11.0 mm 19.0 mm 4.0 mm POM Punainen

011112000505

Hinta-alue
0,2039 € - 0,156 €

Varastotasot
72000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennushalkaisija
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    19.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kiinnitysrengas
  • Väri
    Punainen
  • Muoto
    Pyöreä
Kiinnitysrengas 9.0 mm 16.0 mm 3.5 mm POM Punainen

011110000505

Hinta-alue
0,156 € - 0,1211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennushalkaisija
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kiinnitysrengas
  • Väri
    Punainen
  • Muoto
    Pyöreä
Kiinnitysrengas 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm POM Punainen

011108000505

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennushalkaisija
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kiinnitysrengas
  • Väri
    Punainen
  • Muoto
    Pyöreä
Kiinnitysrengas 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Punainen

011104000505

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennushalkaisija
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.5 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kiinnitysrengas
  • Väri
    Punainen
  • Muoto
    Pyöreä
Kiinnitysrengas 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Punainen

011105000505

Hinta-alue
0,1193 € - 0,0855 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennushalkaisija
    5.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kiinnitysrengas
  • Väri
    Punainen
  • Muoto
    Pyöreä
Kiinnitysrengas 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Punainen

011103000505

Hinta-alue
0,0995 € - 0,0712 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennushalkaisija
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kiinnitysrengas
  • Väri
    Punainen
  • Muoto
    Pyöreä
Kiinnitysrengas 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Punainen

011106000505

Hinta-alue
0,1292 € - 0,0925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennushalkaisija
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kiinnitysrengas
  • Väri
    Punainen
  • Muoto
    Pyöreä