Valikko Haku

Kiinnitysruuvi M8 20.0 303 Ruostumaton teräs

Kiinnitysruuvi tasakannalla ja Torx-avaimella. Muotoilu ehkäisee ruuvien kierteisyyden katoamista. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei putoa paneelinreiästä, johon se on asennettu. Voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä.
Tuotekoodi:

20140410

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,69 €
100 - 249 3,32 €
250 - 749 2,95 €
750 + 2,59 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,69 €

1 x 3,69 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M8
l1 025 20.0
d2 a012 6.0
d3 max 16.0
H1 max 6.1
l2 025 10.0
Avaintyyppi Torx-kanta
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä