Valikko Haku

Kiinnitysruuvi Kupukanta M4 16.0 316 ruostumaton teräs

Kupukantainen torx-kiristysruuvi. Suunniteltu niin, että ruuvi ei löysty itsestään. Tämä tarkoittaa, että ruuvi ei tule ulos paneelin reiästä, johon se asetettu, ja sitä voidaan käyttää kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä.
Tuotekoodi:

20189068

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 4,10 €
100 - 249 3,69 €
250 - 749 3,28 €
750 + 2,87 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,10 €

1 x 4,10 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M4
l1 025 16.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Avaintyyppi Torx-kanta
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä